Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276830
DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 Z, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
276830
EAN
4015082768300
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.24 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,7 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
45 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
18 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
21 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
20 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
12 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.4 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
120 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
120 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
100 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
70 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
144 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
15 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
6.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i grzbietem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
2.5 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS1

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
24 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
30 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
3,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
1,4 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
4,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 5 kA, 45 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 45 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 45 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik klasy RK5 maks. 25 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
Maks. bezpiecznik 100 kA, 45 A, charakterystyka J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, bezpiecznik klasy RK5 maks. 25 A, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
25 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
20 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
2 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
20 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
14 A, 600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1-faz., (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
20 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
20 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, Sterowanie AC (UL/CSA)
P300, Sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
20 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0.75-2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 18 - 10, podwójny 18 - 14

Eksport specyfikacji produktu