Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276853
DILM12-01(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 R, 48 V 50 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
276853
EAN
4015082768539
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.24 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
VDE
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM12-01(48V50HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, styk pomocniczy zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5,7 g, styk główny zwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
3,4 g, styk pomocniczy rozwierny, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu przednim, udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
45 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
18 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
21 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
20 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
50 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
12 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.4 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
120 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
120 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
100 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
70 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
144 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
7 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
15 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
20 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
6.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Wyposażone w:
Styk lustrzany
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
9000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
2.5 mΩ
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS1

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
24 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
30 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 60 Hz
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
3,4 VA, cewka dwuczęstotl. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
48 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
48 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
21 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
15 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
9 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
1 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
2 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
3 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
10 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
400 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
400 V AC, pomiędzy cewką i stykami, zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
5 kA, 45 A maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Maks. 5 kA, 45 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, 45 A KLASA J maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A KLASA RK5 maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, 45 A KLASA J maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A KLASA RK5 maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
35 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
25 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
20 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
20 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie z UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7.5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specjaln. sterow. chłodzeniem (tylko CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazy, (CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
20 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
20 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
14 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
20 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)
20 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
20 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M3,5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75-2,5) mm²
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75-2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 18 – 10, podwójny 18 – 14

Eksport specyfikacji produktu