Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

277775
DILM40(380V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 18,5 kW, 380 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
277775
EAN
4015082777753
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.872 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
IEC/EN 60947
UL
VDE 0660
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM40(380V50/60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
112 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
45 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
55 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
50 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
125 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
6.6 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
40 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
400 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
400 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
400 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
250 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
560 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
60 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
40 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
18 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
18 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
14 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
45 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
50 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
13.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
24 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
25 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
28 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
23 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
9.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
10 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
12 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
7 000 000 operacji (cewka 50/60 Hz)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
1.9 mΩ
Odpowiednie do
również silniki o klasie sprawności IE3
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS3

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
14 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
22 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
380 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
380 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
380 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
380 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
0 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
12 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
13 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
125 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
80 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
63 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
50 A gG/gL

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (16 - 50) mm², Przewody główne
2 x (16 - 35) mm², Przewody główne
Moment dokręcania
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 35) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 25) mm², Przewody główne
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych
Pojedynczy 14 - 1, podwójny 14 - 2, Przewody główne

Eksport specyfikacji produktu