Eaton Moeller® series DIUL, kombinacja styczników nawrotnych, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DIUL, kombinacja styczników
|
| Numer katalogowy |
278086
|
| EAN |
4015082780869
|
| Długość/głębokość produktu |
117 mm
|
| Wysokość produktu |
68 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.604 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
CSA Certified
UL Listed CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CE IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC 60947-4-1 EN 60947-4-1 CSA UL |
| Kod modelu |
DIULM9/21(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Liczba styków głównych (zwiernych) |
6
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków |
2 zw, 1 rozw
|
| Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł. |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.84 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.28 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
9 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.4 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 60947-1
|
| Cechy |
Blokada mechaniczna
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie nawrotne
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Zastosowanie |
Zestawy styczników do silników rozruchowych z dwoma kierunkami obrotów
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Zestawy styczników
|
| Odpowiednie do |
również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Typ |
Pełnonapięciowy stycznik nawrotny
|
| Kategoria użytkowa |
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Wielkość ramy |
45 mm
|
| Napięcie cewki |
230–240 V AC, 50/60 Hz
|
| Współczynnik czasu pracy |
100 %
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
240 V
|
| Pobór mocy |
4 kW
|
| Zaciski |
Zaciski śrubowe
|