Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278286
SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Kombinacja stycznika trójkąt gwiazda, 380 V 400 V: 5,5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Praca AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Numer katalogowy
278286
EAN
4015082782863
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
158 mm
Masa produktu
1.03 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SDAINLM12(230V50HZ,240V60HZ)

Specyfikacje produktu

Używane z
ETR4-51
Typ połącz. elektr. dla obwodu prądu pomocniczego i sterowania
Połączenia śrubowe
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria użytkowa
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
2.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.73 W
Zastosowanie
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
Kategoria produktu
Zestawy styczników
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
3
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0
Liczba styków głównych (zwiernych)
9
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
240 V
Kategoria przepięciowa
III
Współczynnik czasu pracy
100%
Czas przełączenia
20 s, maks.
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1
Funkcje
Stycznik gwiazda-trójkąt
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
7 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.8 W
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Napięcie sterujące
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Rodzaj napięcia roboczego
AC - prąd zmienny
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - min.
24 V
Napięcie robocze przy 50 Hz AC - maks.
690 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - min.
24 V
Napięcie robocze przy 60 Hz AC - maks.
690 V

Eksport specyfikacji produktu