Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281277
NZMN1-S50-CNA

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Wyłącznik mocy, 3-biegunowy, 50A, N1-S50-CNA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - magnetowy wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
281277
EAN
4015082812775
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
165.5 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
1.046 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
CE marking
IEC 60947-2
Specially designed for North America
CSA (File No. 22086)
UL/CSA
CSA certified
UL listed
UL (File No. E31593)
IEC
UL (Category Control Number DKPU2)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1432-01)
UL 489
Kod modelu
NZMN1-S50-CNA

Additional information

Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zastosowanie
  • Obwody odgałęzione, Obwody zasilające
  • Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania 690 V.
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz termomagnetyczny
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 50 A
  • Aparaty są zgodne z normami UL/CSA oraz IEC. Wartości parametrów łączeniowych IEC są zawarte na tabliczce znamionowej.
  • Ochrona silnika w połączeniu ze stycznikiem i przekaźnikiem przeciążeniowym.
  • Z wyzwalaczem zwarciowym.
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir.
Typ
Wyłącznik mocy

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4,22 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
50 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
50 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Inne maszyny
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
700 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
400 A
Izolacja
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
Trwałość elektryczna
5000 operacji przy 690 V AC-3
7500 operacji przy 400 V AC-3
7500 operacji przy 415 V AC-3
Bezpiecznik niskonapięciowy HBC — maks.
200 A gG/gL
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
6000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 230 V
15 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie robocze Ue (UL) — maks.
480 Y/277 V
Znamionowy prąd roboczy
50 A (660-690 V AC-3, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
160 A (400 V AC-1, zdolność włączania i rozłączania)
125 A (415 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
50 A (690 V AC-1, zdolność łączeniowa i zdolność wyłączania
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
85 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
35 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
10 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
7.5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
40 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
17 kA
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
700 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
400 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Nieruchome
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (Znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd ciągły: 50 A
  • Aparaty są zgodne z normami UL/CSA oraz IEC. Wartości parametrów łączeniowych IEC są zawarte na tabliczce znamionowej.
  • Ochrona silnika w połączeniu ze stycznikiem i przekaźnikiem przeciążeniowym.
  • Z wyzwalaczem zwarciowym.
  • Bez wyzwalacza przeciążeniowego Ir.
Technika wyłączania
Magnetyczny

Technical data - mechanical - terminals

Złącza standardowe
Zacisk skrzynkowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewód sterujący)
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 12 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Maks. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
M8 z tyłu złącza śrubowego
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
6 mm² - 12 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm² - 12 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm² - 9 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² - 95 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
Zacisk tunelowy 4 mm² - 3/0 mm² (1x)
25 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm²–70 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
4 mm² - 2/0 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 9 segmentów o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.