Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2NHG000B
NH FUSE 2A 500V SIZE 000 GG MGL

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik NH, nieizolowane uchwyty, 500V, 2A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, bezpiecznik, Klasa C gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
2NHG000B
EAN
5027590472791
UPC
051712386395
Długość/głębokość produktu
79 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
131 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 2A 500V SIZE 000 GG MGL

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik 170H0236
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe EBV
EBH Rozmiar 000 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH000
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu