Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32LET

Serii Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 32 A, 280 VAC/150 VDC (UL), klasa aR, 200 kA RMS Sym.

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32LET
EAN
5027590476713
UPC
051712833929
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
31.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Napięcie znamionowe DC
150 V
Rozstaw przyłączy
41 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
450
Straty mocy w watach
5 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
32
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Trzpieniowy
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
280 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
LET
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI500
MAI Mikroprzełącznik/adapter
MBI Mikroprzełącznik/adapter
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.