Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32NNSFGREEN
FUSE HOLDER 32A 550V UNIT GREEN

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, przykręcany do panelu lub szyny DIN, połączenie od przodu/połączenie od przodu, zielony, wkładka bezpiecznikowa NSD, BS88, IEC 60269

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32NNSFGREEN
EAN
5027590477031
Długość/głębokość produktu
26 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
77 mm
Masa produktu
92 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
FUSE HOLDER 32A 550V UNIT GREEN

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączenie od przodu/połączenie od przodu
Model
Safeloc
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu