Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NS2

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 2 A, 440 V AC, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NS2
EAN
5027590504706
UPC
051712484862
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
15 mm
Masa produktu
15.4 g
Certyfikat(y)
Nie dotyczy

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
440 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
NS
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F1
Rozmiar
F1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
440 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu