Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

32NNSBSWHITE

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, przykręcany do panelu lub szyny DIN, połączenia tylny sworzeń/ tylny sworzeń, biały, wkładka bezpiecznikowa NSD, BS88, IEC 60269

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Numer katalogowy
32NNSBSWHITE
EAN
5027590476980
Długość/głębokość produktu
156 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
132 mm
Masa produktu
121.3 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Product specification

Model
Safeloc
Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń / tylny sworzeń
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Compatible Bussmann series fuse

Typ bezpiecznika
NSD

Eksport specyfikacji produktu