Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NSD4

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 4 A, AC 550 V, BS88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NSD4
EAN
5027590504935
UPC
051712840347
Długość/głębokość produktu
58.5 mm
Wysokość produktu
13.8 mm
Szerokość produktu
13.8 mm
Masa produktu
16.15 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
4A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
4 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/F1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
NSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Materiał styku
przesunięte zaciski nożowe, HRC
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.4 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F1
Rozmiar
F1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Safeloc 32NNS
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC32
Ilość
20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.