Uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, połączenie od przodu, biały
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
32NNSFWHITE
|
| EAN |
5027590477055
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
52 mm
|
| Szerokość produktu |
132 mm
|
| Masa produktu |
93.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
|
| Kod modelu |
32A 550V SAFELOC FUSE HOLDER
|
| Typ bezpiecznika |
NSD
|
| Wartość znamionowa prądu |
32 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
550 V AC
|
| Rodzaj połączenia |
Połączenie od przodu/połączenie od przodu
|
| Model |
Safeloc
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|