Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NSD2
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 2 A, 550 V AC, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NSD2
EAN
5027590504805
UPC
051712840279
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
16.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88
Kod modelu
2A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm LV Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/F1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
NSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Materiał styku
przesunięte zaciski nożowe, HRC
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
0.9 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F1
Rozmiar
F1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Safeloc 32NNS
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC32
Ilość
20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.