Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC32BH
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, montaż na szynie, podłączany od przodu, czarny, wkładka bezpiecznikowa NSD, BS88-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC32BH
EAN
5027590508964
UPC
051712419451
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
59 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
101.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 32A BUSBAR/ FRONT CONNECTED

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony szyną zbiorczą/frontem
Model
Safeclip
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu