Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 16 A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
NS16
|
| EAN |
5027590504690
|
| UPC |
051712392525
|
| Długość/głębokość produktu |
62 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
16.15 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
440 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
NS
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy
|
| Budowa |
BS88/F1
|
| Rozmiar |
F1
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte płaskie styki
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
440 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|