Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

32NNSBS
Kod modelu: 32A 550V FUSEHOLDER 10 1.5KG

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, biały, wkładka bezpiecznikowa NSD

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Numer katalogowy
32NNSBS
EAN
5027590476973
UPC
051712834032
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
122.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
32A 550V FUSEHOLDER 10 1.5KG

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Product specification

Model
Safeloc
Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń / tylny sworzeń
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Compatible Bussmann series fuse

Typ bezpiecznika
NSD

Eksport specyfikacji produktu