Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC32P
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 550 V AC, BS88/F1, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładka bezpiecznikowa NSD, BS88-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC32P
EAN
5027590509305
UPC
051712392662
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
87 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
133.1 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 32A BACK STUD CONNECTED BLACK

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Safeclip
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.