Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

355NHM2B
NH FUSE 355A 500V aM SIZE 2 IND

wkładka topikowa, niskie napięcie, 355 A, 500 V AC, NH2, aM, IEC, podwójny wskaźnik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
355NHM2B
EAN
5027590477567
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
659 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 355A 500V aM SIZE 2 IND

Akcesoria

Odpowiednie do
SD2-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235
Mikroprzełącznik 170H0236
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome
TD2-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
355 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa aM
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH2
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu