Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

EBH213TBV1

Niskonapięciowa podstawa bezpiecznikowa NH serii Eaton Bussmann, rozłącznik izolacyjny, niskie napięcie, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, szyna zbiorcza 60 mm, dolne zaciski kablowe, do podłączania przewodów sektorowych, zaciski V.

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowe podstawy bezpiecznikowe NH z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
EBH213TBV1
EAN
5027590335959
Długość/głębokość produktu
215 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
4326 g
Zgodność/zgodności
CE
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
690

Product specifications

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Sposób montażu
Mocowanie na szynie zbiorczej 60 mm
Mocowanie szyny zbiorczej 100 mm
Płyta montażowa

Eksport specyfikacji produktu