Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 355 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
Numer katalogowy |
355NHM2B-690
|
EAN |
5027590477574
|
UPC |
051712419871
|
Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
Wysokość produktu |
71 mm
|
Szerokość produktu |
54 mm
|
Masa produktu |
659 g
|
Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Kod modelu |
NH FUSE 355A 690V aM SIZE 2
|
Wartość znamionowa prądu |
355 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Klasa |
Klasa aM
|
Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH2
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
SD2-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235 Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome TD2-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH |