Wkładka topikowa niskiego napięcia, 300 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK, nieizolowane uchwyty
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
300NHG2B
|
| EAN |
5027590475884
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
71 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
650.667 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
BUSSMANN 300A 500V 2 GG EOU
|
| Wartość znamionowa prądu |
300 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Charakterystyka gG/gL
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH2
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Odpowiednie do |
SD2-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235 Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome TD2-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH |