Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 200 A, AC 500 V, NH2, aM, IEC, sygnalizator podwójny
Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
Numer katalogowy |
200NHM2B
|
EAN |
5027590467339
|
Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
Wysokość produktu |
71 mm
|
Szerokość produktu |
54 mm
|
Masa produktu |
649 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
Napięcie znamionowe |
500 V
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Zdolność wyłączania |
120 kA
|
Rozmiar bezpiecznika |
NH2
|
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
Odpowiednie do |
SD2-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235 Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe TD2-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH |