Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3P1300UI
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

UPS Eaton 3P Ellipse USB IEC, 1300 VA, 840 W, wejście: C14, gniazda: (4) C13, (4) C13 tylko z ochroną przepięciową, ładowanie USB, tower

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 3P Ellipse
Numer katalogowy
3P1300UI
EAN
3553340621406
Długość/głębokość produktu
312 mm
Wysokość produktu
305 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Ukr
Cm
Kod modelu
Eaton 3P Ellipse 1300 USB IEC

Dodatkowe informacje

Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Sprawność przy maks. obciążeniu
97
Zawartość pakietu
  • (2) przewody IEC-IEC
  • Przewód USB
  • Szybki start
  • Instrukcje bezpieczeństwa
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Nr
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Interfejs USB
Tak

Battery specifications

Zarządzanie akumulatorem
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
Liczba akumulatorów
2
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Zwiększone możliwości akumulatora
Nie
Wykres czasu podtrzymywania działania
Pokaż wykres czasu podtrzymania

Komunikacja

Łączność
Port USB (kompatybilny z HID)
Interfejs Ethernet
Nr
Gniazda rozszerzeń
Tak
Zawiera kartę sieciową
Nr
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nr
Kompatybilność oprogramowania
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
Rodzaj interfejsu
Port USB
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LED

Wejściowe parametry zasilania

Złącze wejściowe
C14
Zakres częstotliwości wejściowych
46-70 Hz
Input Nominal Voltage
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Zakres napięcia wejściowego
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
0,6
Zakres napięcia wyjściowego
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
Gniazdo
(4) C13, (4) C13 tylko z ochroną przepięciową
Topologia
Offline
Wartość znamionowa VA
1300 VA
Zakres napięcia
230 V
Moc
840 W

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<25 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.