Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

400CFMM

Wkładka topikowa, szybka, 400 A, 690 V AC, 450 V DC, BS88, 38 x 136 mm, aR, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
400CFMM
EAN
5027590087636
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
329 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
400 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
450 V
Rozstaw przyłączy
110 mm
Rozmiar montażowy
M10
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
40 000
Straty mocy w watach
85 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte szczelinowe zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
10000
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Napięcie znamionowe
690 V AC
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CFMM
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne

Eksport specyfikacji produktu