Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

50AFE

Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 50 A, 690 V, Brak, 76 mm CC, aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
50AFE
EAN
5027590482868
UPC
051712292306
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
187 mm
Masa produktu
45.8 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
500 V
Rozstaw przyłączy
76 mm
Rozmiar montażowy
M8
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Straty mocy w watach
11 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
AFE
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu