UPS Eaton 5E Gen2 USB IEC, 2200 VA, 1200 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, tower
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 5E Gen2
|
| Numer katalogowy |
5E2200UI
|
| EAN |
3553340704376
|
| Długość/głębokość produktu |
330 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
133 mm
|
| Masa produktu |
9.82 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CB
LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3 |
| Cechy specjalne |
|
| Topologia |
Technologia line-interactive
|
| Rodzaj budowy |
Model wolno stojący
|
| Kolor |
Czarny
|
| Wartość znamionowa VA |
2200 VA
|
| Moc |
1200 W
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
| Zawartość pakietu |
|
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
| Wewnętrzne obejście |
Nie
|
| Moc wymiany w trakcie pracy |
Nie
|
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Częstotliwość podstawowa - maks. |
63 Hz
|
| Częstotliwość podstawowa - min. |
45 Hz
|
| Złącze wejściowe |
C14
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
45-63 Hz
|
| Gniazdo |
(6) C13
|
| Liczba wyjść C13 |
6
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
230 V
|
| Typ zasilania |
1
|
| Rodzaj napięcia |
AC
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania | |
| Zarządzanie akumulatorem |
Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 9 Ah
|
| Rodzaj akumulatora |
Hermetyczny, kwasowo-ołowiowy
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Łączność |
Port USB (kompatybilny z HID)
|
| Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
| Interfejs Ethernet |
Nie
|
| Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
|
| Interfejs użytkownika |
Wskaźnik LED
|
| Rodzaj interfejsu |
Port USB
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nie
|
| Wilgotność względna |
0-90%, bez kondensacji
|
| Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
|
| Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
| Wyjściowa moc pozorna |
2200 VA
|
| Napięcie wejściowe — maks. |
300 V
|
| Napięcie wejściowe — min. |
140 V
|
| Napięcie wyjściowe — maks. |
257 V
|
| Napięcie wyjściowe — min. |
195 V
|
| Częstotl. wtórna – maks. |
60 Hz
|
| Częstotl. wtórna – min. |
50 Hz
|
| Liczba akumulatorów |
2
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
95
|
| Zakres napięcia wejściowego |
140-300 V
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50/60 Hz
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
195-257 V
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Pobór mocy |
63.2 W
|