Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 5E Gen2

Zasilacz awaryjny UPS Eaton 5E Gen2 łączy w sobie sprawdzoną wysoką wydajność i jakość z przystępną ceną, zapewniając opłacalną i niezawodną ochronę przed przerwami w dostawie prądu i niską jakością zasilania. Najnowsza wersja naszego UPS-a line-interactive z serii 5E, przeznaczona do użytku domowego lub do urządzeń w małych firmach, dostępna jest teraz także w wersji z gniazdami lokalnymi (FR, DIN (Schuko)), zapewnia stałe ładowanie akumulatorów (nawet po wyłączeniu) i możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego (zimny start). Zgodność z najnowszymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa jest gwarantowana przez zewnętrzny certyfikat TÜV (raport CB).
Topologia
line-interactive
Moc znamionowa
550-2200 VA
Obudowa
tower/desktop

Łatwe podłączenie i natychmiastowa ochrona

Dzięki szerokiej gamie modeli z lokalnymi gniazdami (4 lub 6 gniazd IEC bądź 2 lub 4 gniazda FR/DIN) UPS Eaton 5E Gen2 to idealna ochrona zasilania dla najczęściej używanych urządzeń - zarówno w domach, jak i w środowiskach biznesowych.

Większa tolerancja na wahania napięcia

Problemy z poziomem napięcia w sieci są coraz częstsze. Dzięki topologii double-boost line-interactive (AVR) Eaton 5E Gen2 akceptuje szersze okno napięcia wejściowego (140 - 300 V), oszczędzając energię zgromadzoną w akumulatorze na wypadek całkowitej awarii zasilania.

Pracuj w ciszy i spokoju

Hałaśliwe urządzenia mogą rozpraszać uwagę, a także zwiększać poziom stresu, szczególnie w miejscach, w których stale przebywamy i pracujemy. Dzięki konstrukcji bez wentylatora we wszystkich modelach do 1200 VA, UPS 5E Gen2 gwarantuje pracę w całkowitej ciszy.
Specyfikacje
Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close