Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63FE

Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, pojedyncza tuleja, 63 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS sym.HS, 50 kA DC przy 500 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
63FE
EAN
5027590420594
UPC
051712836494
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
20 mm
Masa produktu
40.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
200 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nr
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
500 V
Rozstaw przyłączy
61.8 mm
Rozmiar montażowy
M6
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
480 przy 415 V, 750 przy 660 V
Straty mocy w watach
12 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
…135…
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
200 kA RMS sym., 50 kA przy 500 V DC
Rodzaj połączenia
Koniec ostrza x koniec ostrza
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
FE
Odpowiednie do
Zestaw wskaźników wyzwolenia (wskaźnik + klipsy) EC-600
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.