Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, podwójna tuleja,700 A, 690 V AC/450 V DC (IEC), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS sym., 40 kA DC przy 450 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
700FMM
|
| EAN |
5027590054997
|
| UPC |
051712553032
|
| Długość/głębokość produktu |
112 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
83 mm
|
| Masa produktu |
452 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 UL recognized CCC |
| Wartość znamionowa prądu |
700 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
450 V
|
| Rozstaw przyłączy |
83.7 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
245000
|
| Straty mocy w watach |
120 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Centralne uchwyty przykręcane, podwójna tulejka
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
60000
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym (IEC/UL), 40 kA przy 450 V DC (IEC)
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Sposób montażu |
Sworzeń
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V AC
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
FMM
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźników wyzwolenia MC-600 (wskaźnik + klipsy)
Wskaźnik bezpiecznika TI700 Mikroprzełącznik/adapter MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne
|