Eaton Bussmann series szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 150 Vac/dc, 80A, Brak, Bezpiecznik
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
80AFE
|
| EAN |
5027590490405
|
| UPC |
051712675611
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
22 mm
|
| Szerokość produktu |
187 mm
|
| Masa produktu |
53.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Kod modelu |
80A 690V TYPE T FUSE (10)
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Rozstaw przyłączy |
76 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Straty mocy w watach |
20 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
AFE
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|