Szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, pojedyncza tuleja, 8 A, 690 V AC/500 V DC (IEC), 700 V AC/500 V DC (UL), klasa aR, zdolność wyłączania 200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 500 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
8ET
|
| EAN |
5027590491181
|
| UPC |
051712838122
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
20 mm
|
| Szerokość produktu |
20 mm
|
| Masa produktu |
42.3 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Wartość znamionowa prądu |
8 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
500 V
|
| Rozstaw przyłączy |
62 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M6
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
10 przy 415 V, 15 przy 660 V
|
| Straty mocy w watach |
3.2 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
1,7
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym., 50 kA przy 500 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Sposób montażu |
Trzpieniowy
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
ET
|
| Odpowiednie do |
Zestaw wskaźnika wyzwolenia (wskaźnik + klipsy) EC-600
TI700 Wskaźnik bezpiecznika MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI Mikroprzełącznik/adapter |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|