Eaton Moeller® series DTZ, trójfazowy transformator sterujący, separujący i bezpieczeństwa, 0,25 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 50 – 950 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 18,5 – 1000 V
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DTZ, transformator sterujący
|
| Numer katalogowy |
914801
|
| Długość/głębokość produktu |
77 mm
|
| Wysokość produktu |
154 mm
|
| Szerokość produktu |
155 mm
|
| Masa produktu |
3.6 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66 IEC/EN 61558-2-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL File No.: E167225 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 UL 506 CE Certified by UL for use in Canada UL 5085-2 |
| Kod modelu |
DTZ0,25(*/*)*
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Kategoria produktu |
Trójfazowe transformatory sterujące DTZ
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Moc znamionowa |
250 VA
|
| Względne napięcie zwarcia |
8,5 %
|
| Krótkotrwała wartość znamionowa |
0.5 kVA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
36 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015