Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

9PX5K

Eaton 9PX UPS, Network card included, 3U, 5000 VA, 4500 W, L6-30P input, Outputs: (2) L6-20R, (2) L6-30R, Hardwired, 208V

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX5K
UPC
743172039231
Product Length/Depth
28.4 in
Product Height
5.1 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
106 lb
Compliances
CE Marked
FCC Part 15
CISPR22 Class A / FCC part 15 Class A
Certifications
cULus Listed
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM
ENERGY STAR certified
ICC-ES AC156 OSHPD Seismic certified

Eksport specyfikacji produktu