Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 2 A, 550 V AC, V88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
AAO2
|
| EAN |
5027590422321
|
| UPC |
051712838405
|
| Długość/głębokość produktu |
85 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
20.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Kod modelu |
2A 550V AC BS88 gG FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
| Wyposażone w: |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A2
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M5
|
| Rozstaw przyłączy |
73 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
550 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
AAO
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
0.9 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 73 mm
|
| Budowa |
BS88/A2
|
| Rozmiar |
A2
|
| Kształt bezpiecznika |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS32 |
| Ilość |
20
|
| Napięcie znamionowe |
550 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|