Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AAO4
4AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 4 A, AC 550 V, BS88/A2, 14 x 85 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
AAO4
EAN
5027590491617
UPC
051712838474
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
20.1 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
4AMP 550V AC BS88 gG FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
4 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A2
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
AAO
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.4 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88/A2
Rozmiar
A2
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS32
Ilość
20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.