Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

BD50

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 50 A, 500 V AC, 21 x 129 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
BD50
EAN
5027590492171
UPC
051712838597
Długość/głębokość produktu
129 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
66.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
50 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
BD
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
4.9 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
AC/DC
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.