Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 200 A, 690 V AC, BS88/B2, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładki bezpiecznikowe TF DD M09-660
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
RS200P
|
| EAN |
5996516025031
|
| UPC |
051712418768
|
| Długość/głębokość produktu |
248 mm
|
| Wysokość produktu |
74 mm
|
| Szerokość produktu |
227 mm
|
| Masa produktu |
2280 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Wartość znamionowa prądu |
200 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
660-690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
460 V DC
|
| Model |
Red Spot
|
| Rodzaj połączenia |
Tylny sworzeń połączony
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Typ bezpiecznika |
DD
TF |