Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, wkładka topikowa, niskonapięciowa, 100 A, AC 415 V, BS88/B1, 26 x 126 mm, gM, BS, 100M125
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
CD100M125
|
| EAN |
5027590496131
|
| UPC |
051712844833
|
| Długość/głębokość produktu |
126 mm
|
| Wysokość produktu |
26 mm
|
| Szerokość produktu |
26 mm
|
| Masa produktu |
107.9 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Wartość znamionowa prądu |
125 A
|
| Wyposażone w: |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/B1
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
111 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Prąd znamion. silnika |
100M125
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Charakterystyka gM
|
| Typ bezpiecznika |
CD
|
| Kategoria użytkowa |
gM (ochrona silnika)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
11 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 111 mm
|
| Budowa |
BS88/B1
|
| Rozmiar |
B1
|
| Kształt bezpiecznika |
Zaciski przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|