Bypass serwisowy Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, HW, Wejście: listwa zaciskowa, 200-240 V, Wyjście: listwa zaciskowa
| Nazwa produktu |
Obejście serwisowe Eaton HotSwap MBP
|
| Numer katalogowy |
MBP3KIH
|
| EAN |
3553340684234
|
| Długość/głębokość produktu |
76.5 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
439 mm
|
| Masa produktu |
2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
Eaton HotSwap MBP HW
|
| Typ |
Hotswap MBP
|
| Współczynnik kształtu |
1U
|
| Kontrola wyjścia |
Nr
|
| Zawartość pakietu |
|
| Temperatura podczas pracy |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|
| Kierunek montażu |
Poziomy/pionowy
|
| Kolor |
Czarny
|
| Złącze wejściowe |
Inny
|
| Wartość znamionowa VA |
3000 VA
|
| Zakres napięcia wejściowego |
200-240V
|
| Faza |
Jednofazowa
|
| Gniazda wyjściowe |
Stałe podłączenie (zaciski)
|
| Liczba wyjść z połączeniami kablowymi |
1
|
| SNMP |
Nr
|
| Interfejs Ethernet |
Nr
|
| Interfejs szeregowy |
Nie
|
| Konfiguracja masy |
Nie
|
| Podłączenie elektryczne |
Listwa zaciskowa
|
| Sposób odczytu |
Inne
|
| Wymiar montażowy (metryczny) |
50
|
| Rozmiar montażowy (znormalizowany) |
482,6 mm (19 cali)
|
| Przełączalne |
Nr
|
| Typ ochronnika przepięciowego |
2
|
| Amperomierz |
Nr
|
| Wyposażone w: |
Zestaw montażowy
Wskaźnik LED |
| Łączność |
Nie
|