Reset
UPS Eaton 5PX Gen2, 3000 VA, 3000 W, wejście: C20, wyjście: (8) C13, (2) C19, rack/tower, 2U
Nazwa produktu |
UPS Eaton 5PX Gen2
|
Numer katalogowy |
5PX3000IRT2UG2
|
UPC |
743172104809
|
Długość/głębokość produktu |
603 mm
|
Wysokość produktu |
85.5 mm
|
Szerokość produktu |
438 mm
|
Masa produktu |
31.7 kg
|
Zgodność/zgodności |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Zgodny z wymogami RoHS REACH UL 1778 CSA 22.2 |
Certyfikat(y) |
CE
cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified |
Kod modelu |
Eaton 5PX 3000i RT2U G2
|
Cechy specjalne |
|
Topologia |
Technologia line-interactive
|
Współczynnik kształtu |
Szafa rack/wieża
|
Rozmiar szafy rack |
2U
|
Rodzaj budowy |
urządzenie 482,6 mm (19 cali)
|
Kolor |
Czarny/srebrny
|
Wartość znamionowa VA |
3000 VA
|
Moc |
3000 W
|
Zestaw do montażu w szafach rack |
Tak
|
Zawartość pakietu |
|
Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
Częstotliwość podstawowa - maks. |
70 Hz
|
Częstotliwość podstawowa - min. |
47 Hz
|
Złącze wejściowe |
C20
|
Długość przewodu wejściowego |
1,8 m
|
Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Częstotliwość znamionowa |
50 - 60 Hz
|
Zakres częstotliwości wejściowych |
47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości
|
Gniazdo |
(8) C13, (2) C19
|
Liczba połączeń wyjściowych, norma francuska (typ E) |
0
|
Liczba wyjść C13 |
8
|
Liczba wyjść C19 |
2
|
Liczba wyjść z połączeniami kablowymi |
0
|
Liczba wyjść PC (SCHUKO) |
0
|
Kształt fali na wyjściu |
Sinusoida
|
Zakres napięcia |
230 V
|
Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Typ zasilania |
1
|
Rodzaj napięcia |
AC
|
Wykres czasu podtrzymywania działania |
|
Zarządzanie akumulatorem |
ABM i metoda ładowania z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika), Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
|
Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 9 Ah
|
Rodzaj akumulatora |
Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy (wymienny)
|
Zwiększone możliwości akumulatora |
Tak
|
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu |
9 min
|
Łączność |
|
Gniazda rozszerzeń |
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
|
Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Interfejs użytkownika |
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
|
Rodzaj interfejsu |
Inne
|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
Poziom hałasu |
<40 dB w odległości 1 m
|
Wilgotność względna |
0-90%, bez kondensacji
|
Zakres temperatury |
0°C do 40°C (32°F do 104°F), dla baterii zalecane max. 25°C (77°F)
|
Napięcie wejściowe — maks. |
294 V
|
Napięcie wejściowe — min. |
150 V
|
Napięcie wyjściowe — maks. |
240 V
|
Napięcie wyjściowe — min. |
200 V
|
Częstotl. wtórna – maks. |
60 Hz
|
Częstotl. wtórna – min. |
50 Hz
|
Liczba akumulatorów |
6
|
Sprawność przy maks. obciążeniu |
98
|
Wydajność (tryb Eco) |
0
|
Zakres napięcia wejściowego |
160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)
|
Maksymalna liczba akumulatorów |
4
|
Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50/60 Hz
|
Wyjściowy współczynnik mocy |
1
|
Zakres napięcia wyjściowego |
230 V (+6%/-10%)
|
Faza (wejście) |
1
|
Faza (wyjście) |
1
|
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
0
|
Pobór mocy |
61 W
|