Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 5PX Gen2

Nowy zasilacz UPS Eaton 5PX Gen2 zapewnia sieciom korporacyjnym i infrastrukturze na brzegu sieci najlepszą w swojej klasie ochronę zasilania line-interactive, maksymalizując przestrzeń IT i ciągłość usług. Eaton 5PX Gen2 zapewnia potężne narzędzia do zdalnego monitorowania, integracji z architekturą IT i zdalnego wdrażania/utrzymywania dużej bazy zainstalowanych zasilaczy UPS.

TOPOLOGIA
line-interactive
MOC ZNAMIONOWA
1000 VA - 3000 VA
OBUDOWA
rack/tower

Wsparcie dla fotowoltaiki

Pamiętaj, że w razie awarii sieci zasilającej, Twoja instalacja fotowoltaiczna on-grid również nie będzie działać, nawet przy słonecznej pogodzie. Z 5PX Gen2 możesz zadbać o to, aby najważniejsze urządzenia w Twoim domu cały czas były zasilane. Dzięki czystej sinusoidzie na wyjściu, UPS jest świetnym rozwiązaniem także do bardziej wymagającego sprzętu, jak pompy czy sterowniki CO. Postaw na pewne zasilanie przy minimalnym koszcie za sprawą topowej sprawności oraz prostego serwisu.

Uniwersalny montaż

Wszystkie modele z serii 5PX Gen2 to uniwersalne rozwiązania typu rack/tower. W zależności od zastosowania zasilacz może stać na podłożu w pionie (z pomocą dołączonych podstawek) lub stanowić element wyposażenia szafy rackowej (dzięki dołączonym szynom). Modele 2200 VA oraz 3000 VA są również dostępne w wersjach 3U, dedykowanych płytszym szafom serwerowym. Szybka i łatwa instalacja usprawnia proces uruchomienia całej serwerowni.

Skalowalny czas podtrzymania

Każdy z UPS-ów 5PX Gen2 umożliwia podłączenie aż do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych, co pozwala dopasować czas podtrzymania idealnie do potrzeb bez zbędnego przewymiarowania całej jednostki. Podczas wymian akumulatorów nie musisz z wyprzedzeniem planować przerwy lub przestoju – baterie można wymieniać „na gorąco”, nie tracąc w żadnym momencie zasilania. Autorski algorytm nieciągłego ładowania baterii Eaton ABM w znaczący sposób przyczynia się do wydłużenia ich żywotności redukując koszty związane z bieżącym serwisem.

Łatwość obsługi

Innowacyjny graficzny wyświetlacz LCD sprawia, że konfiguracja 5PX Gen2 jest łatwa i intuicyjna. UPS dysponuje prostym w obsłudze asystentem początkowego uruchomienia, który upraszcza proces konfiguracji zasilacza. Z opcjonalną kartą zarządzającą Eaton Gigabit Network Card możliwe jest zdalne zarządzanie zasilaczem i uaktualnianie firmware’u. Zaawansowany system zarządzania bateriami i możliwość wymiany baterii w czasie pracy ułatwiają serwisowanie i zwiększają elastyczność.

Sprawność

5PX Gen2 dostarcza o 11% więcej mocy do podłączonych serwerów w porównaniu z innymi zasilaczami UPS dzięki współczynnikowi mocy równemu 1. Posiadając certyfikat Energy Star 2.0, 5PX Gen2 oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność, co pozwala zmniejszyć zużycie energii i koszty chłodzenia. Zużycie energii jest mierzone dla każdej grupy gniazd z osobna i jest widoczne bezpośrednio na wyświetlaczu oraz poprzez program Eaton Intelligent Power Manager.

Bezpieczny i niezawodny

Określ priorytety podłączonych urządzeń w celu zapewnienia maksymalnego czasu działania najważniejszych usług. Łatwo zarządzaj zasilaniem grup gniazd i odzyskiwaniem danych po awarii dzięki sterowaniu segmentami obciążenia. Zaawansowane możliwości wirtualizacji sprawiają, że Eaton 5PX Gen2 jest idealny do zastosowań korporacyjnych i rozwiązań Edge IT. Modele Netpack dodatkowo chronią Twoje dane dzięki podwójnym certyfikatom cyberbezpieczeństwa (UL 2900-1 i IEC 62443-4-2) i oferują połączenie z chmurą Eaton Cyber Secured Monitoring.

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close