Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

5PX1500IRT2UG2
Kod modelu: Eaton 5PX 1500i RT2U G2

Eaton 5PX Gen2 UPS, 1500 VA, 1500 W, wejście: C14, wyjście: (8) C13, szafa rack/wieża, 2U

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 5PX Gen2
Numer katalogowy
5PX1500IRT2UG2
UPC
743172104861
Długość/głębokość produktu
448 mm
Wysokość produktu
85.5 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
22.4 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Zgodny z wymogami RoHS
REACH
UL 1778
CSA 22.2
Certyfikat(y)
CE
cTUVus
EAC
Cm
UKCA
Ukr
KCC
ENERGY STAR certified
Kod modelu
Eaton 5PX 1500i RT2U G2

Additional information

Rodzaj budowy
urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Zawartość pakietu
  • Zestaw do montażu w szafie rack
  • (2) Wsporniki do montażu tower
  • System blokady przewodów
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • (2) Kable IEC-IEC
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Faza (wyjście)
1
Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny/srebrny
Sprawność przy maks. obciążeniu
98
Zestaw do montażu w szafach rack
Tak
Faza (wejście)
1

Battery

Rodzaj akumulatora
Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy (wymienny)
Wykres czasu podtrzymywania działania
Wymiana akumulatorów
Możliwość wymiany przez użytkownika
Liczba akumulatorów
4
Zarządzanie akumulatorem
ABM i metoda ładowania z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika), Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak

Communication

Zawiera kartę sieciową
Nr
Łączność
  • Port USB (zgodny z HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania
  • Mini-blok zacisków - przekaźnik wyjściowy
  • Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne

Electrical input

Złącze wejściowe
C14
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz
Zakres napięcia wejściowego
160-294 V (regulowane do 150 V-294 V)
Zakres częstotliwości wejściowych
47-70 Hz (system 50 Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości

Electrical output

Gniazdo
(8) C13
Zakres napięcia
230 V
Moc
1500 W
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Zakres napięcia wyjściowego
230 V (+6%/-10%)
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
0
Typ zasilania
1
Topologia
Technologia line-interactive
Wartość znamionowa VA
1500 VA

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<40 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
0°C do 40°C (32°F do 104°F), dla baterii zalecane max. 25°C (77°F)
Wilgotność względna
0-90%, bez kondensacji

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.