Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

OSD100
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 100 A, 500 V AC, 21 x 95 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
OSD100
EAN
5027590505086
UPC
051712840378
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
55.75 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
OSD 100A 500V AC BS88 gG FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
100 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
OSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
8.5 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 74 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot CM100F
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC100
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.