Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

OSD80
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 80 A, 500 V AC, 21 x 95 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
OSD80
EAN
5027590505130
UPC
051712840385
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
52.85 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
OSD 80A 500V AC BS88 gG FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
OSD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
7.2 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 74 mm
Rozmiar
Inne
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot CM100F
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC100
Materiał
Korpus ceramiczny
Napięcie znamionowe
500 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny
Znamionowa zdolność łączeniowa AC
80 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.