Eaton Supercharger 240 V DC do 9PX/9SX 8 kVA i 11 kVA, Szafa rack/wieża, 3U
| Nazwa produktu |
Eaton 9PX Accessories Supercharger
|
| Numer katalogowy |
SC240RT
|
| UPC |
743172040503
|
| Długość/głębokość produktu |
96 cm
|
| Wysokość produktu |
31 cm
|
| Szerokość produktu |
60 cm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
cULus Listed
NOM |
| Rozmiar szafy rack |
3U
|
| Kolor |
Czarny/srebrny
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Tak
|
| Zawartość pakietu |
|
| Rodzaj osprzętu |
Inne
|
| Używane wraz z |
Modele 9PX 8–11K 208 V, Modele 9PX 8–11 kVA, Modele 9SX 8–11 kVA, Modele 9PX 3:1 6–11 kVA,
|
| Złącze wejściowe |
Listwa zaciskowa/podłączenie stałe
|
| Standardowa gwarancja fabryczna |
|
| Klasa akcesoriów |
Charging Station Accessories
|
| Rodzaj akcesorium |
Power Module
|
| Maksymalna liczba akumulatorów |
12
|