Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

9PX8KIBP31
Kod modelu: Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap

Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, wejście: stałe okablowanie, wyjścia: (4) C19, stałe okablowanie, szafa rack/wieża, 6U

General specifications

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX8KIBP31
UPC
743172040299
Długość/głębokość produktu
70 cm
Wysokość produktu
44 cm
Szerokość produktu
26 cm
Masa produktu
88 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kod modelu
Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap

Battery

Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Wykres czasu podtrzymywania działania
Wymiana akumulatorów
Moduły akumulatorowe wymienialne na gorąco
Liczba akumulatorów
20
Zarządzanie akumulatorem
  • ABM i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
  • Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak

Electrical output

Gniazdo
(4) C19, przewodowe/ zaciski
Zakres napięcia
400 V
Moc
7,2 kW
Wyjściowy współczynnik mocy
0,9
Zakres napięcia wyjściowego
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
2
Typ zasilania
2
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
8 kVA

Electrical input

Złącze wejściowe
Zaciski
Napięcie znamionowe wejściowe
400 V domyślnie (380/400/415 V)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz
Współczynnik mocy wejściowej
> 0,99
Zakres napięcia wejściowego
305-480 V
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz

Communications

Zawiera kartę sieciową
Nie
Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
  • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
  • Styki bezpotencjałowe (4 wyjścia, przekaźnik, DB9)
Interfejs Ethernet
Nie
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<48 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna
0–95%, bez kondensacji

Additional specifications

Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Zawartość pakietu
  • Moduł zasilania
  • Zewnętrzny moduł bateryjny (EBM)
  • Bypass Serwisowy
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • Kabel baterii z komunikacją do automatycznego rozpoznawania szafy bateryjnej
  • (2) Wsporniki do montażu tower
  • Płyta łącząca
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Szybki start
Faza (wyjście)
1
Wewnętrzne obejście
Tak
Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny/srebrny
Sprawność przy maks. obciążeniu
95
Zestaw do montażu w szafach rack
Nie
Faza (wejście)
3
Moc wymiany w trakcie pracy
Tak

Warranty and support

Standardowa gwarancja fabryczna
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozszerzone plany serwisowe
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-11000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-11000UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-11000UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.