Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBLOUT32
Kod modelu: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Przewód wyjściowy Eaton Rack PDU 32 A, stałe okablowanie 32 A EN60309, wtyczka 0,75M

General specifications

Nazwa produktu
Przewód Eaton Rack PDU
Numer katalogowy
CBLOUT32
EAN
3553340586019
Długość/głębokość produktu
230 mm
Wysokość produktu
130 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
0.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Specyfikacje produktu

Typ
Kabel PDU

Eksport specyfikacji produktu