Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TIA25

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 25 A, 660 V AC, 460 V DC, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TIA25
EAN
5027590514217
UPC
051712392914
Długość/głębokość produktu
84.5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
48.75 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
25 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A2
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Charakterystyka gG/gL
Typ bezpiecznika
TIA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88/A2
Rozmiar
A2
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS32
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.