Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

TIA32
32A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
TIA32
EAN
5027590514224
UPC
051712392921
Długość/głębokość produktu
84.5 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
48.75 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem
Kod modelu
32A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A2
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
TIA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88/A2
Rozmiar
A2
Kształt bezpiecznika
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS32
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.